Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1653948 - VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/5,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1653948
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1653948
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Patch-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 4, Material: PA, USB 2.0
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/5,0
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356298872
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
102
AAO663
GTIN
4046356298872
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes USB-Kabel, geschirmt, Farbe: RAL 5021 (wasserblau), PUR-Außenmantel, USB Typ A/Standard auf USB Typ B/Standard, Länge: 5 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/5,0
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft