Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1410797 - NBC-R4AC/15,0-94Z/R4AC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1410797
MANUID
Product number of the Manufacturer
1410797
DESCSHORT
Description short
Câble de réseau
DESCLONG
Description long
Câble Ethernet équipé, blindé, 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur RJ45/IP20 sur connecteur RJ45/IP20, Line, longueur : 15 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NBC-R4AC/15,0-94Z/R4AC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626157788
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
EAC, EAC-RoHS
BAG410
résistant aux UV
No
AAD244
catégorie
5
AAP775
Nombre de conducteurs
8
AAK280
flame retardant
not relevant
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
No
AAC084
faible émission de fumée selon EN 61034-2
No
BAD999
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
BAE038
Exécution du blindage au-dessus de l’élément de câblage
None
BAD994
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
BAE001
faible émission de fumées selon norme EN 50268-2
No
BAD985
Fil latéral disponible (O/N)
No
BAE033
Ignifugeage conforme à la norme
not relevant
BAD983
Maintien de la fonction
Without
BAD986
Armature disponible (O/N)
No
BAH000
câble à section transversale étanche
No
BAD996
câble étanche longitudinalement
No
BAE040
Matériau de la gaine de protection
No
AAP373
Nombre d’éléments de câblage
1
BAE035
Isolation conforme à la norme EN 50200 ou EN 50362
not relevant
AAL681
halogen free (according to IEC 60754-2)
No
AAM032
low smoke (acc. IEC 61034-2)
No
AAL737
insulation integrity (according to norm) present
No
AAG325
suitable for underground
No
AAK402
protective sheath
No
AAO663
GTIN
4055626157788
AAW338
Manufacturer product designation
Câble de réseau
AAU734
Manufacturer product description
Câble Ethernet équipé, blindé, 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur RJ45/IP20 sur connecteur RJ45/IP20, Line, longueur : 15 m
AAO057
Product type
NBC-R4AC/15,0-94Z/R4AC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444210
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    3240702 - WT-BASE HF 5
    PHOENIX CONTACT
    3240704 - WT-BASE HF 9
    PHOENIX CONTACT
    1403926 - NBC-R4AC/0,5-94Z/R4AC
    PHOENIX CONTACT
    1423033 - NBC-R4AC/20,0-94Z/R4AC
    HARTING
    RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 3,0m
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés