Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1041800 - FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1041800
MANUID
Product number of the Manufacturer
1041800
DESCSHORT
Description short
Prolongateur à FO
DESCLONG
Description long
Prolongateur à FO, type: SC, indice de protection: IP20, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626596877
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAF525
max. ambient temperature during operating phase
70 °C
AAF526
min. ambient temperature during operating phase
-10 °C
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Non
AAP452
Nombre de fibres
0
BAE033
Ignifugeage conforme à la norme
Non
AAF517
radiological resistance against UV radiation
Non
AAP453
Nombre de fibres par conducteur
0
BAD191
avec limiteur de contrainte
Yes
BAD998
câble non métallique
Yes
AAC057
avec protection contre les rongeurs
Non
AAO663
GTIN
4055626596877
AAW338
Manufacturer product designation
Prolongateur à FO
AAU734
Manufacturer product description
Prolongateur à FO, type: SC, indice de protection: IP20, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit
AAO057
Product type
FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85367000
COO
Country of origin
CN