Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1082299 - HS LCA-RGB-10X5-L
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1082299
MANUID
Product number of the Manufacturer
1082299
DESCSHORT
Description short
Signaux lumineux
DESCLONG
Description long
Feu de signalisation à cordon, actif, souple
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HS LCA-RGB-10X5-L
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626812632
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
82
AAO663
GTIN
4055626812632
AAW338
Manufacturer product designation
Signaux lumineux
AAU734
Manufacturer product description
Lampe de signalisation 10 mm avec diode électroluminescente SMD 5 mm (couleurs RVB) à des fins de montage pour des épaisseurs de paroi à partir de 1,5 mm. Boîtier noir en polycarbonate (UL 94-V0) avec 4 extrémités libres de 94 mm étamées, étanche à l'eau IP68 (EN 60529)
AAO057
Product type
HS LCA-RGB-10X5-L
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85318070
COO
Country of origin
TN