Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2800187 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2800187
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2800187
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
DESCLONG
Langbeschreibung
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE).
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.347 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
335 V
AAI910
Schutzpegel (L-N)
1.200 kV
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
1.500 mm^2
AAK366
Netzform
TT
AAI904
Schutzpegel
1.700 kV
AAI439
max. Blitzstoßstrom (10/350)
12.500 kA
AAK867
ausblasend
Nein
AAM021
Prüfklasse (Typ 1) vorhanden
Ja
AAP898
Baugröße
2 Div.
AAK203
Ausführung der Pole
1+N/PE
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI539
Folgestromlöschfähigkeit
0.100 kA
AAJ117
max. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
25 mm^2
AAJ118
min. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig)
1.500 mm^2
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
35 mm^2
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
12.500 kA
AAI911
Schutzpegel (L-PE/N-PE)
2 kV
AAO663
GTIN
4046356518581
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE).
AAO057
Herstellerprodukttyp
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356518581
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen