Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1033788 - VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1033788
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1033788
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter Typ 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Leckstromfreier steckbarer Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete Gleichspannungssysteme mit linearer Betriebscharakteristik bis 120 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.288 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
120 V
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
150 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
150 V
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAK366
Netzform
DC
AAI904
Schutzpegel
1.300 kV
AAP898
Baugröße
2 TE
AAK203
Ausführung der Pole
2
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Ja
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
25 mm^2
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
20 kA
AAM022
Prüfklasse (Typ 2) vorhanden
Ja
AAJ018
max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
16 mm^2
AAJ019
min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
2.500 mm^2
AAO663
GTIN
4055626539973
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsableiter Typ 2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leckstromfreier steckbarer Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete Gleichspannungssysteme mit linearer Betriebscharakteristik bis 120 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626539973
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363090
COO
Herstellerland
DE