Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1061385 - TTC-6P-3-5DC-PT-I
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1061385
MANUID
Product number of the Manufacturer
1061385
DESCSHORT
Description short
Parafoudre
DESCLONG
Description long
Parafoudre basse tension, consistant en une fiche de protection et un élément de base, avec indicateur d'état intégré pour un circuit de signaux à exploitation indépendante du potentiel de terre à 3 fils avec une intensité nominale élevée.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TTC-6P-3-5DC-PT-I
PREVIEW
Preview
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.040 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
5 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
3 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
5 V
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
5 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
5 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
39 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
700 V
AAO663
GTIN
4055626712895
AAW338
Manufacturer product designation
Parafoudre
AAU734
Manufacturer product description
Parafoudre basse tension, consistant en une fiche de protection et un élément de base, avec indicateur d'état intégré pour un circuit de signaux à exploitation indépendante du potentiel de terre à 3 fils avec une intensité nominale élevée.
AAO057
Product type
TTC-6P-3-5DC-PT-I
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626712895
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
31
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE