Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2748069 - TT-SLKK 5-C 12N-230AC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2748069
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2748069
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
EMV-Filter
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme mit Entstörkondensator zwischen Klemmkörper und Tragschiene, separater PE-Anschluss, Kapazität: 12 nF, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 69 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TT-SLKK 5-C 12N-230AC
PREVIEW
Produktbild
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918062316
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.02129 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
250 V
AAI847
Nennspannung (bei AC)
230 V
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
30 A
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
Klemme
AAO663
GTIN
4017918062316
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
EMV-Filter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Reihenklemme mit Entstörkondensator zwischen Klemmkörper und Tragschiene, separater PE-Anschluss, Kapazität: 12 nF, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 69 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
TT-SLKK 5-C 12N-230AC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE