Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1044386 - FLT-SEC-T1+T2-3IT-350/25-FM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1044386
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1044386
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kombiableiter Typ 1+2 special
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 3-phasige isoliert betriebene Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, N, PE).
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLT-SEC-T1+T2-3IT-350/25-FM
PREVIEW
Produktbild
AAF040
Nettogewicht
1.355 kg
AAT080
Polzahl
4
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
350 V
AAI847
Nennspannung (bei AC)
240 V
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAK366
Netzform
IT
AAI904
Schutzpegel
1.500 kV
AAI439
max. Blitzstoßstrom (10/350)
25 kA
AAK867
ausblasend
Nein
AAP898
Baugröße
8 Div.
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
35 mm^2
AAK387
Prüfklasse
Typ 1 und 2
AAG174
min. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAK966
Fernsignalisierung möglich
Ja
AAI857
Netzfolgestromlöschvermögen
25 kA
AAI789
max. Schutzpegel (L-PE/N-PE)
1.500 kV
AAI788
max. Schutzpegel (L-N)
1.500 kV
AAG173
max. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig mit Aderendhülse)
35 mm^2
AAO663
GTIN
4055626622729
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kombiableiter Typ 1+2 special
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 3-phasige isoliert betriebene Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, N, PE).
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLT-SEC-T1+T2-3IT-350/25-FM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626622729
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE