Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1065727 - CBMC E4 24DC/1-4A S-R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1065727
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1065727
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Mehrkanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter zum Schutz von vier Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Mit Statusausgang, Reseteingang und elektronischer Verriegelung der eingestellten Nennströme. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CBMC E4 24DC/1-4A S-R
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
BAG640
Montageart
DIN rail: 35 mm
BAF016
Breite
36.020735 mm
BAA020
Höhe
90 mm
AAF040
Nettogewicht
0.124 kg
BAB577
Tiefe
98 mm
AAT080
Polzahl
1
AAC966
max. Betriebsspannung
30 V
AAC964
min. Betriebsspannung
18 V
AAC824
Nennstrom
16 A
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAB906
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
60 °C
AAW355
Abschaltzeit
0.010 ms
AAW354
max. kapazitive Last
0.030 µF
AAW356
Fail-Safe-Element
4 A
AAW357
Sicherungstyp
elektronisch
AAW358
Aktive Strombegrenzung
0
AAC022
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 °C
AAO663
GTIN
4055626728780
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Elektronischer Geräteschutzschalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Mehrkanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter zum Schutz von vier Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Mit Statusausgang, Reseteingang und elektronischer Verriegelung der eingestellten Nennströme. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
AAO057
Herstellerprodukttyp
CBMC E4 24DC/1-4A S-R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626728780
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85362010
COO
Herstellerland
DE