Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1065727 - CBMC E4 24DC/1-4A S-R
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1065727
MANUID
Product number of the Manufacturer
1065727
DESCSHORT
Description short
Interruttore di protezione elettronico
DESCLONG
Description long
Interruttore di protezione elettronico a più canali per la protezione di quattro utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con uscita di stato, ingresso di reset, blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CBMC E4 24DC/1-4A S-R
PREVIEW
Preview
BAC140
Combustibility class
V-0
BAG640
Assembly type
DIN rail: 35 mm
BAF016
width
36.020735 mm
BAA020
height
90 mm
AAF040
net weight
0.124 kg
BAB577
depth
98 mm
AAT080
Pole number
1
AAC966
Max. operating voltage
30 V
AAC964
min. operating voltage
18 V
AAC824
Nominal current
16 A
AAL525
remote signaling contact present
No
AAB906
max. ambient temperature during operation
60 °C
AAW355
Shutdown time
0.010 ms
AAW354
max. capacitive load
0.030 µF
AAW356
Fail-safe-element
4 A
AAW357
Fuse type
Electronic
AAW358
Active current limitation
0
AAC022
min. ambient temperature during operation
-25 °C
AAO663
GTIN
4055626728780
AAW338
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione elettronico
AAU734
Manufacturer product description
Interruttore di protezione elettronico a più canali per la protezione di quattro utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con uscita di stato, ingresso di reset, blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN.
AAO057
Product type
CBMC E4 24DC/1-4A S-R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626728780
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
21
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85362010
COO
Country of origin
DE