Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1110990 - CAPAROC CR EXT8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1110990
MANUID
Product number of the Manufacturer
1110990
DESCSHORT
Description short
Barre collectrice
DESCLONG
Description long
Barre collectrice, type de montage: Profilé : 35 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CAPAROC CR EXT8
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V-0
BAG640
Type de montage
DIN rail: 35 mm
BAF016
Largeur
49.43 mm
BAA020
hauteur
44 mm
AAF040
poids net
0.022 kg
BAB577
profondeur
22.5 mm
AAC966
tension d'emploi maximum
24 V
AAC964
tension d'emploi minimum
24 V
AAC824
courant nominal
45 A
AAL525
remote signaling contact present
No
AAB906
température ambiante maximum de fonctionnement
65 °C
AAW358
Active current limitation
0
AAC022
température ambiante minimum de fonctionnement
-30 °C
AAO663
GTIN
4063151029449
AAW338
Manufacturer product designation
Barre collectrice
AAU734
Manufacturer product description
Barres collectrices d'extension avec 8 emplacements pour système CAPAROC. Pour l'installation sur un rail DIN.
AAO057
Product type
CAPAROC CR EXT8
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4063151029449
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE