Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1361055 - PTCB E1 24DC/0.2A NO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1361055
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1361055
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter
DESCLONG
Langbeschreibung
1-kanaliger, elektronischer Geräteschutz für 12-24 V DC-Verbraucher. Fester Nennstromwert: 0,2 A. Mit Fernmeldung und aktiver Strombegrenzung. Kombinierbar zu CLIPLINE-Reihenklemmen. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTCB E1 24DC/0.2A NO
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151696573
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
31
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
BAG640
Montageart
DIN rail: 35 mm
BAF016
Breite
6.15 mm
BAA020
Höhe
105.776218 mm
AAF040
Nettogewicht
0.026 kg
BAB577
Tiefe
55.6 mm
AAT080
Polzahl
1
AAC966
max. Betriebsspannung
30 V
AAC964
min. Betriebsspannung
10 V
AAC824
Nennstrom
15 A
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Ja
BAB415
Betriebsspannung
24 V
AAB906
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
60 °C
AAW355
Abschaltzeit
0.600 ms
AAW354
max. kapazitive Last
0.004 µF
AAW356
Fail-Safe-Element
4 A
AAW357
Sicherungstyp
elektronisch
AAW358
Aktive Strombegrenzung
0
AAC022
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-30 °C
AAO663
GTIN
4063151696573
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Elektronischer Geräteschutzschalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
1-kanaliger, elektronischer Geräteschutz für 12-24 V DC-Verbraucher. Fester Nennstromwert: 0,2 A. Mit Fernmeldung und aktiver Strombegrenzung. Kombinierbar zu CLIPLINE-Reihenklemmen. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTCB E1 24DC/0.2A NO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE