Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1361055 - PTCB E1 24DC/0.2A NO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1361055
MANUID
Product number of the Manufacturer
1361055
DESCSHORT
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
DESCLONG
Description long
Protection électronique d'appareil mono-canal, pour récepteurs 12 - 24 V DC. Valeur fixe d'intensité nominale : 0,2 A. Avec signalisation à distance et limitation active du courant. Combinable en des blocs de jonction CLIPLINE. Pour l'installation sur des rails DIN.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTCB E1 24DC/0.2A NO
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151696573
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
31
BAC140
classe d’inflammabilité
V-0
BAG640
Type de montage
DIN rail: 35 mm
BAF016
Largeur
6.15 mm
BAA020
hauteur
105.776218 mm
AAF040
poids net
0.026 kg
BAB577
profondeur
55.6 mm
AAT080
Pole number
1
AAC966
tension d'emploi maximum
30 V
AAC964
tension d'emploi minimum
10 V
AAC824
courant nominal
15 A
AAL525
remote signaling contact present
Yes
BAB415
tension d'emploi
24 V
AAB906
température ambiante maximum de fonctionnement
60 °C
AAW355
Shutdown time
0.600 ms
AAW354
max. capacitive load
0.004 µF
AAW356
Fail-safe-element
4 A
AAW357
Fuse type
Electronic
AAW358
Active current limitation
0
AAC022
température ambiante minimum de fonctionnement
-30 °C
AAO663
GTIN
4063151696573
AAW338
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
AAU734
Manufacturer product description
Protection électronique d'appareil mono-canal, pour récepteurs 12 - 24 V DC. Valeur fixe d'intensité nominale : 0,2 A. Avec signalisation à distance et limitation active du courant. Combinable en des blocs de jonction CLIPLINE. Pour l'installation sur des rails DIN.
AAO057
Product type
PTCB E1 24DC/0.2A NO
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE