Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1361055 - PTCB E1 24DC/0.2A NO
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1361055
MANUID
Product number of the Manufacturer
1361055
DESCSHORT
Description short
Interruttore di protezione elettronico
DESCLONG
Description long
Protezione dei dispositivi elettronica monocanale per utenze da 12-24 V DC. Corrente nominale fissa: 0,2 A. Con segnalazione a distanza e limitazione attiva di corrente. Combinabile con morsetti componibili CLIPLINE. Per l'installazione su guide DIN.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTCB E1 24DC/0.2A NO
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151696573
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
31
BAC140
classe di infiammabilità
V-0
BAG640
tipo di montaggio
DIN rail: 35 mm
BAF016
larghezza
6.15 mm
BAA020
altezza
105.776218 mm
AAF040
Mass
0.026 kg
BAB577
profondità
55.6 mm
AAT080
Pole number
1
AAC966
Max. operating voltage
30 V
AAC964
min. operating voltage
10 V
AAC824
Nominal current
15 A
AAL525
remote signaling contact present
Yes
BAB415
tensione di servizio
24 V
AAB906
max. ambient temperature during operation
60 °C
AAW355
Shutdown time
0.600 ms
AAW354
max. capacitive load
0.004 µF
AAW356
Fail-safe-element
4 A
AAW357
Fuse type
Electronic
AAW358
Active current limitation
0
AAC022
min. ambient temperature during operation
-30 °C
AAO663
codice EAN
4063151696573
AAW338
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione elettronico
AAU734
Manufacturer product description
Protezione dei dispositivi elettronica monocanale per utenze da 12-24 V DC. Corrente nominale fissa: 0,2 A. Con segnalazione a distanza e limitazione attiva di corrente. Combinabile con morsetti componibili CLIPLINE. Per l'installazione su guide DIN.
AAO057
Product type
PTCB E1 24DC/0.2A NO
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE