Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2800900 - CB TM2 16A F1 P
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2800900
MANUID
Product number of the Manufacturer
2800900
DESCSHORT
Description short
Interruttore di protezione magnetotermico
DESCLONG
Description long
Interruttore magnetotermico di protezione, 2 poli, curva caratteristica d'intervento F1 (rapida), 2 contatti di scambio, connettore maschio per elemento base.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CB TM2 16A F1 P
PREVIEW
Preview
BAC140
Combustibility class
V-0
BAG640
Assembly type
on base element
BAF016
width
24.6 mm
BAA020
height
45 mm
AAF040
net weight
0.068 kg
BAB577
depth
52 mm
AAT080
Pole number
2
AAC966
Max. operating voltage
80 V
AAC964
min. operating voltage
80 V
AAC824
Nominal current
16 A
AAL525
remote signaling contact present
No
BAB998
Construction form
Plug
AAB906
max. ambient temperature during operation
60 °C
AAW357
Fuse type
F1 (fast blow)
AAW358
Active current limitation
0
AAC022
min. ambient temperature during operation
-30 °C
AAO663
GTIN
4046356690614
AAW338
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione magnetotermico
AAU734
Manufacturer product description
Interruttore magnetotermico di protezione, 2 poli, curva caratteristica d'intervento F1 (rapida), 2 contatti di scambio, connettore maschio per elemento base.
AAO057
Product type
CB TM2 16A F1 P
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356690614
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85362010
COO
Country of origin
ID