Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240714 - WT-D HF 7,5X250
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240714
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240714
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelbinder, transparent
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WT-D HF 7,5X250
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356704304
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
26
BAF016
Breite
7.500 mm
BAB264
min. Dicke
1.250 mm
BAA351
Farbe
transparent
BAA018
Länge
250 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAA039
max. Umgebungstemperatur
80 °C
AAB451
Art der Befestigung
without
AAR845
Alleinstellungsmerkmal
Nein
BAF815
Ausführung des Inhalts mit Packung
AAH506
min. Einsatztemperatur
-40 °C
AAH505
max. Einsatztemperatur
80 °C
AAG084
UL-Zulassung vorhanden
Nein
AAJ131
min. Montagetemperaturbereich
-10 °C
AAM250
VG-Zulassung vorhanden
Nein
AAI412
Dicke des Bandes
1.250 mm
AAI733
max. Durchmesser des Bündels
65 mm
AAI046
Länge des Bandes
250 mm
BAF634
Material
Kunststoff
BAB611
Zugfestigkeit
220 N/m^2
AAK222
Bandverschluss
Kunststoffzunge/-nase
BAB380
Verschluss vorhanden
Ja
AAM227
UV-stabil (in Anlehnung an ASTM D6779)
Nein
AAL810
lösbarer Verschluss vorhanden
Ja
AAL846
MIL-Zulassung vorhanden
Ja
BAE933
Art der Befestigung/Montage
lösbar
AAI818
Mindesthaltekraft
220 N
AAJ130
max. Montagetemperaturbereich
60 °C
AAO663
GTIN
4046356704304
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelbinder, mit Verschlussentriegelung, wiederlösbar, ideal geeignet für eine temporäre Befestigung
AAO057
Herstellerprodukttyp
WT-D HF 7,5X250
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    3240712 - WT-D HF 7,5X200
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft