PHOENIX CONTACT 3240747
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Cable laying (not earth cable)
Cable tie
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/07/02/3240747.prj},{NB=3240747},{MANUID=3240747},{BAF016=3.600},{BAB264=1.030},{BAA018=140},{BAA039=85},{AAH506=-40},{AAH505=85},{AAJ131=-10},{AAI412=1.030},{AAI733=35},{AAI046=140},{BAB611=130},{AAI818=130},{AAJ130=60},{AAO663=4046356704632},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=1000},{QUANTITYINT=1000},{CTN=39269097},{AAO676=3240747},{DESCSHORT=Cable tie},{DESCLONG=Cable tie, transparent},{MANUTYPEDESC=WT-HF 3,6X140-L},{PREVIEW=../../../_pool_/6f/65/52463_2000_int_04.png},{INTNO=4046356704632},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=26},{BAA351=Transparent},{BAD656=Yes},{AAB451=without},{AAR845=No},{BAF815=},{AAG084=Yes},{AAM250=No},{BAF634=Plastic}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
3240747 - WT-HF 3,6X140-L
Bill of material
PHOENIX CONTACT 3240747
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240747
DESCSHORT
Short Description
Cable tie
DESCLONG
Long Description
Cable tie, transparent
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WT-HF 3,6X140-L
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356704632
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
26
BAF016
width
3.600
mm
BAB264
Thickness
1.030
mm
BAA351
color
Transparent
BAA018
length
140
mm
BAD656
Without halogens
Yes
BAA039
max. operating ambient temperature
85
°C
AAB451
type of mounting
without
AAR845
USP information
No
BAF815
Design of contents with packing
AAH506
min. operating temperature range
-40
°C
AAH505
max. operating temperature range
85
°C
AAG084
UL approval present
Yes
AAJ131
min. mounting temperature range
-10
°C
AAM250
VG approval present
No
AAI412
tie thickness
1.030
mm
AAI733
max. bundle diameter
35
mm
AAI046
length of belt
140
mm
BAF634
Material
Plastic
BAB611
Tensile strength
130
N/m^2
AAK222
band closure
plastic lip/-cam
BAB380
Seal present
Yes
AAM227
UV-stable (according to ASTM D6779)
No
AAL810
solvable fastener present
No
AAL846
MIL approval present
Yes
BAE933
type of anchorage or assembly
Cannot be removed
AAI818
minimum holding force
130
N
AAJ130
max. mounting temperature range
60
°C
AAO663
GTIN
4046356704632
AAW338
Manufacturer product designation
Cable tie
AAU734
Manufacturer product description
Cable binders for quick and secure bundling, standard version
AAO057
Product type
WT-HF 3,6X140-L
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1000
QUANTITYINT
Quantity Scale
1000
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
cable tie with metal latch 3.6 x 140 mm
HARTING
14.04.2022
자세히 보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청