Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3241102 - WG-D HF 10,2 BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3241102
MANUID
Product number of the Manufacturer
3241102
DESCSHORT
Description short
Serre-câble
DESCLONG
Description long
Serre-câble, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WG-D HF 10,2 BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356717311
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAF016
Largeur
10.200 mm
BAB264
épaisseur
2 mm
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
26.200 mm
BAD656
sans halogène
Yes
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAB451
type de fixation
without
AAR845
USP information
Non
BAF815
Exécution du contenu avec emballage
AAH506
min. operating temperature range
-40 °C
AAH505
max. operating temperature range
85 °C
AAG084
UL approval present
Non
AAJ131
min. mounting temperature range
-10 °C
AAM250
VG approval present
Non
AAI412
tie thickness
2 mm
AAI733
max. bundle diameter
10.200 mm
AAI046
length of belt
26.200 mm
BAF634
matériau
Plastic
BAB611
résistance à la traction
0 N/m^2
AAK222
band closure
double lock head
BAB380
avec plombage
Yes
AAM227
UV-stable (according to ASTM D6779)
Non
AAL810
solvable fastener present
Non
AAL846
MIL approval present
Yes
BAE933
Type de fixation / montage
Torsader
AAI818
minimum holding force
0 N
AAJ130
max. mounting temperature range
60 °C
AAO663
GTIN
4046356717311
AAW338
Manufacturer product designation
Serre-câble
AAU734
Manufacturer product description
Serre-câble, pour le regroupement rapide et sans outil de conducteurs et de câbles, amovible et réutilisable
AAO057
Product type
WG-D HF 10,2 BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1000
QUANTITYINT
Quantity Scale
500
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
TW
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
Aucune action possible avec ce composant !