Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1833959 - UMSTBVK 2,5/16-ST-5,08
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1833959
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1833959
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschienenstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 16, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 16, Anzahl der Anschlüsse: 16, Artikelfamilie: UMSTBVK 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Tragschiene, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UMSTBVK 2,5/16-ST-5,08
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918103651
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC137
Breite des Rastermaßes
5.080 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
34.800 mm
BAA351
Farbe
grün
BAA018
Länge
42.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.043 kg
AAT080
Polzahl
16
BAG626
transparent
Nein
AAO663
GTIN
4017918103651
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tragschienenstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 16, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 16, Anzahl der Anschlüsse: 16, Artikelfamilie: UMSTBVK 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Tragschiene, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UMSTBVK 2,5/..-ST
AAO057
Herstellerprodukttyp
UMSTBVK 2,5/16-ST-5,08
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE