Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1849228 - MSTBVK 2,5/16-STF-5,08
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1849228
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1849228
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschienenstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 16, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 16, Anzahl der Anschlüsse: 16, Artikelfamilie: MSTBVK 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Tragschiene, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MSTBVK 2,5/16-STF-5,08
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918105716
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC137
Breite des Rastermaßes
5.080 mm
BAA351
Farbe
grün
AAF040
Nettogewicht
0.039 kg
AAT080
Polzahl
16
BAG626
transparent
Nein
AAO663
GTIN
4017918105716
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tragschienenstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 16, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 16, Anzahl der Anschlüsse: 16, Artikelfamilie: MSTBVK 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Tragschiene, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
MSTBVK 2,5/..-STF
AAO057
Herstellerprodukttyp
MSTBVK 2,5/16-STF-5,08
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    2866284 - MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1
    PHOENIX CONTACT
    2200665 - EH 22,5 F-B/ABS GY7035
    PHOENIX CONTACT
    2902854 - FL MC EF 1300 MM ST
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen