Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2701574 - GE 10/2-BA BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2701574
MANUID
Product number of the Manufacturer
2701574
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction d'appareils
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 10 mm², section : 0,5 mm² - 16 mm², type de montage: vissage direct, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GE 10/2-BA BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356182423
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAH005
Tension nominale
1000 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
71.300 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
40 mm
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
24.800 mm
BAG640
Type de montage
direct screw connection
AAF040
poids net
0.067 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
10 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
10 mm^2
AAT080
Pole number
1
BAG626
transparent
No
AAP404
Nombre de points de contact par pôle
4
AAO663
GTIN
4046356182423
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction d'appareils
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 10 mm², section : 0,5 mm² - 16 mm², type de montage: vissage direct, coloris: bleu
AAO057
Product type
GE 10/2-BA BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
15
QUANTITYINT
Quantity Scale
15
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL