Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2703198 - G 5/ 6-EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2703198
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2703198
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Geräteklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Geräteklemme, Nennspannung: 275 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
G 5/ 6-EX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918061098
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
275 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
52 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
24 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
22 mm
BAG640
Montageart
direct screw connection
AAF040
Nettogewicht
0.042 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm^2
AAT080
Polzahl
6
BAG626
transparent
Nein
AAP404
Anzahl der Klemmstellen je Pol
2
AAO663
GTIN
4017918061098
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Geräteklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Geräteklemme, zur Direktmontage, Polzahl 6
AAO057
Herstellerprodukttyp
G 5/ 6-EX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL