Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0700005 - TCP 5/DC32V
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0700005
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0700005
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermischer Geräteschutzschalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 5 A, Nennspannung: 32 V, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: hellbraun
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TCP 5/DC32V
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356079624
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
32 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
5 A
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
BAA351
Farbe
hellbraun
BAA018
Länge
20.300 mm
BAG640
Montageart
Steckeinsatz
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
steckbar
AAO663
GTIN
4046356079624
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Thermischer Geräteschutzschalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 5 A, Nennspannung: 32 V, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: hellbraun
AAO057
Herstellerprodukttyp
TCP 5/DC32V
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85362010
COO
Herstellerland
DE