Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0712123 - TCP 0,25A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0712123
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0712123
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermischer Geräteschutzschalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TCP 0,25A
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918848422
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
0.250 A
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PP
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
60 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
24.400 mm
BAG640
Montageart
Steckeinsatz
AAF040
Nettogewicht
0.011 kg
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
steckbar
AAO663
GTIN
4017918848422
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Thermischer Geräteschutzschalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C
AAO057
Herstellerprodukttyp
TCP 0,25A
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85362010
COO
Herstellerland
ID
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    3030213 - FBS 10-5
    PHOENIX CONTACT
    0203263 - FBI 10- 8
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen