Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0712217 - TCP 2A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0712217
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0712217
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermischer Geräteschutzschalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TCP 2A
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918848361
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
2 A
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PP
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
60 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
24.400 mm
BAG640
Montageart
Steckeinsatz
AAF040
Nettogewicht
0.011 kg
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
steckbar
AAO663
GTIN
4017918848361
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Thermischer Geräteschutzschalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C
AAO057
Herstellerprodukttyp
TCP 2A
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85362010
COO
Herstellerland
ID