Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0913553 - SI-H 25MM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0913553
MANUID
Product number of the Manufacturer
0913553
DESCSHORT
Description short
Porte-fusibles
DESCLONG
Description long
Porte-fusibles, avec protection contre les contacts accidentels, pour protéger les contacts de sécurité ouverts, longueur: 25,5 mm, largeur: 13 mm, hauteur: 24,5 mm, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SI-H 25MM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918008543
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
13 mm
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
25.500 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAO663
GTIN
4017918008543
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-fusibles
AAU734
Manufacturer product description
Porte-fusibles, avec protection contre les contacts accidentels, pour protéger les contacts de sécurité ouverts, longueur: 25,5 mm, largeur: 13 mm, hauteur: 24,5 mm, coloris: noir
AAO057
Product type
SI-H 25MM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !