Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0913566 - SI-H 40MM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0913566
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0913566
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungshalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungshalter, mit Berührschutz, zum Abdecken offener Sicherungskontakte, Länge: 39,6 mm, Breite: 14 mm, Höhe: 25 mm, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SI-H 40MM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918008550
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
14 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
39.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
AAO663
GTIN
4017918008550
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungshalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungshalter, mit Berührschutz, zum Abdecken offener Sicherungskontakte, Länge: 39,6 mm, Breite: 14 mm, Höhe: 25 mm, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
SI-H 40MM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE