Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0913566 - SI-H 40MM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0913566
MANUID
Product number of the Manufacturer
0913566
DESCSHORT
Description short
Porte-fusibles
DESCLONG
Description long
Porte-fusibles, avec protection contre les contacts accidentels, pour protéger les contacts de sécurité ouverts, longueur: 39,6 mm, largeur: 14 mm, hauteur: 25 mm, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SI-H 40MM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918008550
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
14 mm
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
39.600 mm
AAF040
poids net
0.004 kg
AAO663
GTIN
4017918008550
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-fusibles
AAU734
Manufacturer product description
Porte-fusibles, avec protection contre les contacts accidentels, pour protéger les contacts de sécurité ouverts, longueur: 39,6 mm, largeur: 14 mm, hauteur: 25 mm, coloris: noir
AAO057
Product type
SI-H 40MM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE