Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0914853 - TMC 2 F1 120 5,0A
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0914853
MANUID
Product number of the Manufacturer
0914853
DESCSHORT
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
DESCLONG
Description long
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, intensité nominale: 5 A, tension nominale: 250 V, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: Profilé : 35 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TMC 2 F1 120 5,0A
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
65 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
5 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
2
BAC140
classe d’inflammabilité
V-2
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
PA66
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-30 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
60 °C
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
82.500 mm
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.133 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
0.750 mm^2
BAC922
type
Other
AAO663
GTIN
4017918009533
AAW338
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
AAU734
Manufacturer product description
Disjoncteur de protection thermomagnétique, 2 pôles, rapide, 1 contact NO et 1 contact NF, pied universel à monter sur NS 32 ou NS 35
AAO057
Product type
TMC 2 F1 120 5,0A
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918009533
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85362010
COO
Country of origin
DE