Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0915836 - TMCP 1 M1 300 10,0A
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0915836
MANUID
Product number of the Manufacturer
0915836
DESCSHORT
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
DESCLONG
Description long
Disjoncteur de protection thermomagnétique, 1 pôle, semi-temporisé, 1 fermeture et 1 ouverture
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TMCP 1 M1 300 10,0A
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918600679
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
102
BAH005
Tension nominale
250 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
10 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V-2
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
PA66
BAC034
type de commande
Plug-in connection
AAC820
température de fonctionnement minimum
-30 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
60 °C
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
50 mm
BAG640
Type de montage
Plug insert
AAF040
poids net
0.046 kg
BAC922
type
pluggable
AAO663
GTIN
4017918600679
AAW338
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
AAU734
Manufacturer product description
Disjoncteur de protection thermomagnétique, 1 pôle, semi-temporisé, 1 fermeture et 1 ouverture
AAO057
Product type
TMCP 1 M1 300 10,0A
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85362010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !