PHOENIX CONTACT 0915849
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Fuse terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/16/0915849.prj},{NB=0915849},{MANUID=0915849},{BAH005=250},{AAS574=12},{AAC820=-30},{AAC821=60},{BAA018=50},{AAF040=0.045},{AAO663=4017918600686},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85362010},{DESCSHORT=Thermomagnetic device circuit breaker},{DESCLONG=Thermomagnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact},{MANUTYPEDESC=TMCP 1 M1 300 12,0A},{PREVIEW=../../../_pool_/38/1b/99274_2000_int_04.png},{INTNO=4017918600686},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=102},{BAC140=V-2},{BAD774=No},{BAC487=PA66},{BAC034=Plug-in connection},{BAA351=Black},{BAG640=Plug insert},{BAC922=pluggable}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
0915849 - TMCP 1 M1 300 12,0A
Bill of material
PHOENIX CONTACT 0915849
MANUID
Product number of the Manufacturer
0915849
DESCSHORT
Short Description
Thermomagnetic device circuit breaker
DESCLONG
Long Description
Thermomagnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TMCP 1 M1 300 12,0A
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4017918600686
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
102
BAH005
rated voltage
250
V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
12
A
BAC140
Combustibility class
V-2
BAD774
Closing plate required
No
BAC487
material of insulation
PA66
BAC034
Connection type
Plug-in connection
AAC820
Min. operating temperature
-30
°C
AAC821
Max. operating temperature
60
°C
BAA351
color
Black
BAA018
length
50
mm
BAG640
Assembly type
Plug insert
AAF040
net weight
0.045
kg
BAC922
Design
pluggable
AAO663
GTIN
4017918600686
AAW338
Manufacturer product designation
Thermomagnetic device circuit breaker
AAU734
Manufacturer product description
Thermomagnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact
AAO057
Product type
TMCP 1 M1 300 12,0A
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85362010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청