Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0916612 - UT 6-TMC M 15A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0916612
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0916612
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, für Tragschienenmontage
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UT 6-TMC M 15A
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
grau
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356449489
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
240 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
15 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA66
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.870 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-30 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
60 °C
BAA018
Länge
85.500 mm
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.06442 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
Other
AAO663
GTIN
4046356449489
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, für Tragschienenmontage
AAO057
Herstellerprodukttyp
UT 6-TMC M 15A
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
6
QUANTITYINT
Mengenstaffel
6
CTN
Zolltarifnummer
85362010
COO
Herstellerland
CZ