Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0916613 - UT 6-TMC M 16A
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0916613
MANUID
Product number of the Manufacturer
0916613
DESCSHORT
Description short
Interruttore di protezione magnetotermico
DESCLONG
Description long
Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo per montaggio su guida
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UT 6-TMC M 16A
PREVIEW
article view
BAA351
color
Grey
INTNO
GTIN-Code
4046356449496
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
240 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
PA66
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.980 W
AAC820
Min. operating temperature
-30 °C
AAC821
Max. operating temperature
60 °C
BAA018
lunghezza
85.500 mm
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
AAF040
Mass
0.063 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
10 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
10 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm^2
BAC922
esecuzione
Other
AAO663
codice EAN
4046356449496
AAW338
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione magnetotermico
AAU734
Manufacturer product description
Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo per montaggio su guida
AAO057
Product type
UT 6-TMC M 16A
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
6
QUANTITYINT
Quantity Scale
6
CTN
Customs tariff number
85362010
COO
Country of origin
CZ