Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1058965 - PT 4-FSI/F-LED 70
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1058965
MANUID
Product number of the Manufacturer
1058965
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction-fusibles
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Plat, type de fusible: Type F (miniature), tension nominale: 70 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm², section :  0,2 mm²- 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 4-FSI/F-LED 70
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
70 V
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
AAF040
poids net
0.009 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
AAO663
GTIN
4055626703152
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction-fusibles
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction-fusibles, tension nominale: 70 V, intensité nominale: 10 A
AAO057
Product type
PT 4-FSI/F-LED 70
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626703152
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL