Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1069842 - UK 10,3-HESI A 1500V
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1069842
MANUID
Product number of the Manufacturer
1069842
DESCSHORT
Description short
Morsetti portafusibili componibili
DESCLONG
Description long
Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: gG / gPV / 10,3 x 85, tensione nominale: 1500 V DC, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione:  2,5 mm²- 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UK 10,3-HESI A 1500V
PREVIEW
article view
BAA018
length
130 mm
INTNO
GTIN-Code
4055626747903
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
1500 V
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
2.500 mm^2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
6 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
23 mm
BAA351
colore
Black
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.02222 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
25 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.750 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
25 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
2.500 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm^2
AAO663
codice EAN
4055626747903
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti portafusibili componibili
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: gG / gPV / 10,3 x 85, tensione nominale: 1500 V DC, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione:  2,5 mm²- 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
AAO057
Product type
UK 10,3-HESI A 1500V
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1069842
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
12
QUANTITYINT
Quantity Scale
12
CTN
Customs tariff number
85354000
COO
Country of origin
CN