Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1088742 - PTV 4-HESI (5X20)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1088742
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1088742
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungsreihenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTV 4-HESI (5X20)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626889580
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
63.400 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.012452 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
schwenkbar
BAB943
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 5x20
AAO663
GTIN
4055626889580
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungsreihenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTV 4-HESI (5X20)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
CN