Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1088742 - PTV 4-HESI (5X20)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1088742
MANUID
Product number of the Manufacturer
1088742
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction-fusibles
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 4 mm², section :  0,2 mm²- 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTV 4-HESI (5X20)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626889580
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
500 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.200 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
63.400 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.012452 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
BAC922
type
swiveling
BAB943
type d'’insert de sécurité
G fuse 5x20
AAO663
GTIN
4055626889580
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction-fusibles
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 4 mm², section :  0,2 mm²- 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
AAO057
Product type
PTV 4-HESI (5X20)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
CN