Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1172135 - PTFIX 10/6X4-SI (5X20)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1172135
MANUID
Product number of the Manufacturer
1172135
DESCSHORT
Description short
Bloc distributeur
DESCLONG
Description long
Bloc distributeur, type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Dérivation, Section de référence: 4 mm², section :  0,2 mm²- 6 mm², type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm², section :  0,5 mm²- 16 mm², type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTFIX 10/6X4-SI (5X20)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151197995
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
250 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.200 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
87.800 mm
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
28.600 mm
AAF040
poids net
0.048 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
0.400 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
BAB943
type d'’insert de sécurité
G fuse 5x20
AAO663
GTIN
4063151197995
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc distributeur
AAU734
Manufacturer product description
Bloc distributeur, type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Dérivation, Section de référence: 4 mm², section :  0,2 mm²- 6 mm², type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm², section :  0,5 mm²- 16 mm², type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, coloris: noir
AAO057
Product type
PTFIX 10/6X4-SI (5X20)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
8
QUANTITYINT
Quantity Scale
8
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL