Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1324401 - TCP 10/20A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1324401
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1324401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermischer Geräteschutzschalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Push-in-Sicherungsklemme PT 10-FSI/C.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TCP 10/20A
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151614812
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
20 A
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PP
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
60 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
24.400 mm
BAG640
Montageart
Steckeinsatz
AAF040
Nettogewicht
0.013 kg
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
steckbar
AAO663
GTIN
4063151614812
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Thermischer Geräteschutzschalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Push-in-Sicherungsklemme PT 10-FSI/C.
AAO057
Herstellerprodukttyp
TCP 10/20A
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85362010
COO
Herstellerland
ID
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft