PHOENIX CONTACT 1538627
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Fuse terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/16/1538627.prj},{NB=1538627},{MANUID=1538627},{BAH005=250},{AAS574=12},{AAC820=-20},{AAC821=60},{BAA018=24.400},{AAF040=0.013},{AAO663=4067923010628},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85362010},{DESCSHORT=Thermal device circuit breaker},{DESCLONG=Thermal device circuit breaker, number of positions: 1, fuse type: Slow-blow, fuse type: Automatic device, mounting type: on base element},{MANUTYPEDESC=TCP 10/12A},{PREVIEW=../../../_pool_/eb/dc/193196_1000_int_04.png},{INTNO=4067923010628},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=42},{BAC140=V-0},{BAD774=No},{BAC487=PP},{BAC034=Plug-in connection},{BAG640=Plug insert},{BAC922=pluggable}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1538627 - TCP 10/12A
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1538627
MANUID
Product number of the Manufacturer
1538627
DESCSHORT
Short Description
Thermal device circuit breaker
DESCLONG
Long Description
Thermal device circuit breaker, number of positions: 1, fuse type: Slow-blow, fuse type: Automatic device, mounting type: on base element
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TCP 10/12A
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4067923010628
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
42
BAH005
rated voltage
250
V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
12
A
BAC140
Combustibility class
V-0
BAD774
Closing plate required
No
BAC487
material of insulation
PP
BAC034
Connection type
Plug-in connection
AAC820
Min. operating temperature
-20
°C
AAC821
Max. operating temperature
60
°C
BAA018
length
24.400
mm
BAG640
Assembly type
Plug insert
AAF040
net weight
0.013
kg
BAC922
Design
pluggable
AAO663
GTIN
4067923010628
AAW338
Manufacturer product designation
Thermal device circuit breaker
AAU734
Manufacturer product description
Thermal miniature circuit breaker, can be plugged into PT 10-FSI/C Push-in fuse terminal block.
AAO057
Product type
TCP 10/12A
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85362010
COO
Country of origin
ID
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청