Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2202220 - UK 5-HESI LEUCHTANZEIGE 24
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2202220
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2202220
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leuchtanzeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Leuchtanzeige, Farbe: transparent
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UK 5-HESI LEUCHTANZEIGE 24
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918269296
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA351
Farbe
transparent
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAO663
GTIN
4017918269296
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leuchtanzeige
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leuchtanzeige, Farbe: transparent
AAO057
Herstellerprodukttyp
UK 5-HESI LEUCHTANZEIGE 24
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft