Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2905240 - CBB 08 2X4RC-PT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2905240
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905240
DESCSHORT
Description short
Distributeurs de potentiel
DESCLONG
Description long
Distributeurs de potentiel, nombre de pôles: 1, type de montage: Profilé : 35 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CBB 08 2X4RC-PT
PREVIEW
Preview
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.750 mm^2
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC034
type de commande
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.750 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-30 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
60 °C
BAA018
longueur
127.800 mm
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.497 kg
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
16 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
16 mm^2
BAC922
type
pluggable
AAO663
GTIN
4046356934459
AAW338
Manufacturer product designation
Distributeurs de potentiel
AAU734
Manufacturer product description
Panneaux pour huit disjoncteurs thermomagnétiques (CB TM1...) ou électroniques (CB E1... NO) avec signalisation à distance, alimentation centralisée, raccordement pour contacts de relais et répartition du potentiel pour un maximum de quatre charges par canal.
AAO057
Product type
CBB 08 2X4RC-PT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356934459
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363090
COO
Country of origin
DE