Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3000756 - EC 1 12DC/3A S-C
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3000756
MANUID
Product number of the Manufacturer
3000756
DESCSHORT
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
DESCLONG
Description long
Disjoncteur de protection d'appareils électronique, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,5 mm²- 10 mm², intensité nominale: 3 A, tension nominale: 12 V, type de montage: Profilé : 35 mm, Coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EC 1 12DC/3A S-C
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356708494
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
182
BAH005
Tension nominale
12 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAC820
température de fonctionnement minimum
-20 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
60 °C
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
80 mm
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.074 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
4 mm^2
BAC922
type
Other
BAB943
type d'’insert de sécurité
Automat
AAO663
GTIN
4046356708494
AAW338
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
AAU734
Manufacturer product description
Relais de surveillance électronique, entrée de commande MARCHE/ARRÊT, intensité nominale : 3 A
AAO057
Product type
EC 1 12DC/3A S-C
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85362010
COO
Country of origin
DE