Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3001938 - UK 6-FSI/C-LED24
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3001938
MANUID
Product number of the Manufacturer
3001938
DESCSHORT
Description short
Morsetti portafusibili componibili
DESCLONG
Description long
Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Piatta, tipo fusibile: C, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 30 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione:  0,2 mm²- 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UK 6-FSI/C-LED24
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918100971
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
250 V
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
8.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
57 mm
BAA351
colore
Black
BAA018
lunghezza
64 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.02112 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
6 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
10 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm^2
BAC922
esecuzione
pluggable
AAO663
codice EAN
4017918100971
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti portafusibili componibili
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto portafusibili piatto, sezione trasversale 0,2-6 mm², AWG: 26-8, spessore: 8,2 mm, colore: nero, con indicazione luminosa, indicazione luminosa tensione: 24 V DC, corrente: 2 mA
AAO057
Product type
UK 6-FSI/C-LED24
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
TR