Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3005138 - UK 10-DREHSILED 24 (5X20)
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3005138
MANUID
Product number of the Manufacturer
3005138
DESCSHORT
Description short
Morsetti portafusibili componibili
DESCLONG
Description long
Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 10 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione:  0,5 mm²- 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UK 10-DREHSILED 24 (5X20)
PREVIEW
article view
BAC476
height at lowest possible mounting
62.200 mm
BAA018
length
62 mm
INTNO
GTIN-Code
4017918091071
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
500 V
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.500 mm^2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
2.430 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
12 mm
BAA351
colore
Black
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.0344 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
16 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
16 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.500 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm^2
BAC922
esecuzione
screwable
BAB943
esecuzione dell'inserto di sicurezza
G fuse 5x20
AAO663
codice EAN
4017918091071
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti portafusibili componibili
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto portafusibili, per fusibili di tipo G, sezione: 0,5 - 16 mm², AWG: 24 - 6, spessore: 12 mm, colore: nero
AAO057
Product type
UK 10-DREHSILED 24 (5X20)
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3005138
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
PL