Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3048373 - USED 27 N
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3048373
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3048373
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungsreihenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Schraubpatrone, Sicherungstyp: D II / E 27, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 25 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt:  1,5 mm²- 35 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: hellgrau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
USED 27 N
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm^2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
4.060 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
40 mm
BAA351
Farbe
hellgrau
BAA018
Länge
80 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.139 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
25 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
35 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm^2
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
schraubbar
AAO663
GTIN
4017918976286
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungsreihenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Schraubpatrone, Sicherungstyp: D II / E 27, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 25 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt:  1,5 mm²- 35 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: hellgrau
AAO057
Herstellerprodukttyp
USED 27 N
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918976286
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE