Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3048386 - UK 10,3-HESI N
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3048386
MANUID
Product number of the Manufacturer
3048386
DESCSHORT
Description short
Morsetti portafusibili componibili
DESCLONG
Description long
Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Ceramica, tipo fusibile: 10,3 x 38 mm, tensione nominale: 690 V AC, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione:  1,5 mm²- 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UK 10,3-HESI N
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918976293
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
690 V
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
1.500 mm^2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V2
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
2.430 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
18 mm
BAA351
colore
Black
BAA018
lunghezza
81 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.04959 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
16 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
25 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
1.500 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm^2
BAC922
esecuzione
swiveling
AAO663
codice EAN
4017918976293
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti portafusibili componibili
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Ceramica, tipo fusibile: 10,3 x 38 mm, tensione nominale: 690 V AC, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione:  1,5 mm²- 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
AAO057
Product type
UK 10,3-HESI N
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3048386
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
DE