Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3048616 - UK 10,3-CC HESILED N 600
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3048616
MANUID
Product number of the Manufacturer
3048616
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction-fusibles
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: Classe CC, tension nominale: 600 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 25 mm², section :  1,5 mm²- 25 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UK 10,3-CC HESILED N 600
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356115988
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
600 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC034
type de commande
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
3.260 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
BAC137
largeur de l'écartement
18 mm
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
81 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.034 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
25 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
16 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
25 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
4 mm^2
BAC922
type
swiveling
AAO663
GTIN
4046356115988
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction-fusibles
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: Classe CC, tension nominale: 600 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 25 mm², section :  1,5 mm²- 25 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
AAO057
Product type
UK 10,3-CC HESILED N 600
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
DE