Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3062143 - PT 10,3-HESILED 1000V
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3062143
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3062143
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungshalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungshalter, Sicherungstyp: gPV 10,3 x 38 mm nach 60269-6, Nennspannung: 1000 V DC, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt:  1,5 mm²- 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT 10,3-HESILED 1000V
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm^2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
4 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
17.600 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
87 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.055 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
schwenkbar
AAO663
GTIN
4046356724739
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungshalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungshalter, Sicherungstyp: gPV 10,3 x 38 mm nach 60269-6, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt:  1,5 mm²- 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT 10,3-HESILED 1000V
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356724739
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
CN